Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Caja
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapón de sellado
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Blanco
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
10.5 mm [ .413 in ]
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos :
Deficiente
-
Dureza Shore A :
50
-
Contiene lubricante :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]