Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
6.3 mm [ .248 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
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
5000
-
Método de empaque :
Caja
Dimensiones
-
Altura del conector :
18.9 mm [ .744 in ]
-
Longitud del producto :
17.2 mm [ .677 in ]
-
Distancia entre filas :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Ancho de producto :
17.6 mm [ .692 in ]
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia