Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
13
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
13
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
8 mm [ .314 in ]
-
Tamaño de contacto :
8mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
25.8 mm [ 1.016 in ]
-
Ancho de producto :
44.75 mm [ 1.762 in ]
-
Altura del conector :
34 mm [ 1.339 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad por empaque :
1700
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí
-
Requiere mantenimiento :
Sí