Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
2.5 µm [ 98.42 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Extensión bajo PBC :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.79 mm [ .07 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
7.44 mm [ .296 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.79 mm [ .109 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.52 – 2.79 mm [ .059 – .109 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6000
-
Método de empaque :
Encapsulado