Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
900
-
Resistencia de bobina (Ω):
2560
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
48
-
Corriente nominal de contacto (A):
30
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
480
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
23 g [ .812 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB, Terminales
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pin de localización
Dimensiones
-
Altura de producto :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Longitud del producto :
32 mm [ 1.26 in ]
-
Ancho de producto :
25 mm [ .984 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C):
105, 85
-
Temperatura ambiente (máx.) (°F):
176, 221
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cartón y tubos
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
20 – 30
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
800 – 1000
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
30 – 35