Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Tipo de conexión del interruptor :
PCB
-
Estilo de pata :
Almohadillas SMD
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Acoplado :
Con
-
Terminal de puesta a tierra ESD :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil
-
Función operativa :
Sí
-
Montura :
Sin
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
160 g [ 5.64 oz ]
-
Material de la tapa :
Acero inoxidable
-
Material de accionador :
Termoplástico
-
Color de la caja :
Negro
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de caja :
Termoplástico (LCP)
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Negro
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
.8 mm [ .031 in ]
-
Altura de producto :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Ancho de botón :
6.7 mm [ .264 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (mA):
50
-
Material base de contacto :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Estándares de la industria
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Con
-
Sellado de proceso :
Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-35 – 85
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme