Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Conductores largos
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor pulsador de uso general
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (mm):
19 (diámetro)
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
Normalmente cerrado
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
680.3 g [ 240.5 oz ]
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Epoxi
-
Diseño del accionador :
Extendido
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Sellado de proceso :
No
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
6.5 mm [ .256 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Ajuste a presión
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme