Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Función operativa :
Posición 2 Encendido, Posición 1 Apagado
-
Tamaño del taladrado del panel :
12 (diámetro) mm [ .472 (diámetro) in ]
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
100
-
Corriente nominal de contacto (A):
3, 6
-
Resistencia de contacto (mΩ):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250, 125
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
6000
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Cable conductor
Características del cuerpo
-
Recorrido de accionador :
36°
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65
-
Impermeable al aceite :
No
Características de la carcasa
-
Material de cilindro :
Aleación de zinc
-
Quitar llave :
Posición 1 o 2
Otro
-
Tipo de soldadura blanda :
Manual
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del contacto
-
Acabado del contacto :
Plata