Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de accionador :
Termoplástico
-
Material de caja :
Termoplástico (LCP)
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Sin roscas
-
Color del accionador :
Negro
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Sellado de proceso :
Sí
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro sobre níquel
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Ancho de botón :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
Apagado (Encendido)
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
20
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme