Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
4
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color de la manta aislante :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.518
-
Calibre del cable (CMA):
509 – 3260
-
Diámetro del perno :
3.02 mm [ .119 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
17.99 mm [ .708 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.14 – 2.03 mm [ .045 – .08 in ]
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) :
1.14 mm [ .044 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
260 °C [ 500 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa