Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Distancia entre pines :
12 mm [ .472 in ]
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Caja
Dimensiones
-
Altura del conector :
22.4 mm [ .881 in ]
-
Longitud del producto :
12 mm [ .472 in ]
-
Ancho de producto :
52.5 mm [ 2.06 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la configuración