Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
cuña, Instalación activada, Instalación activada
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
Dimensiones
-
Compatible Conductor Range - Main (mm²):
120, 70 – 95
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
2/0 – 4/0, 4/0 – 4/0
-
Compatible Conductor Range - Tap (mm²):
50, 70 – 95
-
Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil):
2/0 – 2/0, 3/0 – 3/0
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
0 – 100
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo, Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América