Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Descripción de la forma :
ANILLO-015
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.24
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
642 – 3256
-
Diámetro del perno :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.4 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
13.33 mm [ .525 in ]
-
Diámetro interno del barril :
1.39 mm [ .055 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete