Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Altura de lanza de bloqueo :
1 mm [ .04 in ]
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Grosor del material del terminal :
.4 mm [ .015 in ]
-
Longitud del producto :
22 mm [ .86 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 – 2.21 mm [ .055 – .087 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.32 – .51
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta/Cartón
-
Cantidad por empaque :
500