Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Pasante reductor de cable
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Plata
-
Material primario del producto :
Cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
13 – 14
-
Calibre del cable (AWG):
6
-
Altura de producto :
8.49 mm [ .334 in ]
-
Longitud del producto :
21.7 mm [ .854 in ]
-
Ancho de producto :
8.5 mm [ .334 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
25656 – 27629
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
500