Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio de alivio de tensión  Pasante reductor de cable

Características del cuerpo

  • Material primario de recubrimiento de producto  Plata

  • Material primario del producto  Cobre

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 5.4, 10.9

  • Ancho de producto (in) .213, .429

  • Calibre del cable (AWG) 0 – 4, 6 – 8

  • Calibre del cable (CMA) 13815 – 27629, 41444 – 118412

  • Calibre del cable (mm²) 7 – 14, 21 – 60

  • Longitud del producto (mm) 11, 11.9, 25.4

  • Longitud del producto (in) .433, .468, 1

  • Altura de producto (mm) 5.4, 10.9

  • Altura de producto (in) .213, .429

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R2456-AM71

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.