Encapsulado
Dimensiones
-
Altura de producto :
28.1 mm [ 1.11 in ]
-
Longitud del producto :
54.9 mm [ 2.16 in ]
-
Ancho de producto (mm):
25.8
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Armazón del receptáculo
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Policarbonato
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme