Encapsulado
Dimensiones
-
Altura de producto :
21.7 mm [ .854 in ]
-
Longitud del producto :
49.8 mm [ 1.961 in ]
-
Ancho de producto :
39.2 mm [ 1.54 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Armazón del enchufe
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Policarbonato
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme