Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
Circular/ovalado
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.442
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
1022 – 2583
-
Diámetro del perno :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.76 mm [ .03 in ]
-
Longitud del producto :
11.68 mm [ .46 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
1.9, 2.79
-
Diámetro interno del barril (in):
.075, .11
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.5 – 3.4 mm [ .1 – .135 in ]
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.1
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
15000
-
Método de empaque :
Barra/carrete