Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de terminal :
Plata
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Lengüeta
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Altura de lanza de bloqueo :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.05 – 3.68 mm [ .12 – .145 in ]
-
Longitud del producto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.82 – 1.31
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta/Cartón
-
Cantidad por empaque :
500