Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable RF :
Ninguno
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Funda de sellado
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Compatible con tamaño de contacto :
8
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]