Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
19/33(36)
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
50 – 120
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 95
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1