Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de protección
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 NC y 1 NO
-
Fase :
Simple
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CA
-
Modo de operación :
Captación ajustable y caída ajustable
-
Función de protección :
Sobrefrecuencia o infrafrecuencia
-
Tipo de control :
Potenciómetro ajustable
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje de entrada (VAC):
120
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características de la señal
-
Ajuste de frecuencia (Hz):
45 – 60
Dimensiones
-
Altura de producto :
96.5 mm [ 3.8 in ]
-
Longitud del producto :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Ancho de producto :
88.9 mm [ 3.5 in ]