Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
4.1 mm [ 0.161 in ]
-
Longitud del producto :
10.4 mm [ .409 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 105
Características del tipo de producto
-
Tipo de inductor :
Radiofrecuencia
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características eléctricas
-
Inductancia (µH):
10000
-
Corriente nominal (máx.) (mA):
24
-
Resistencia de CC (Ω):
137
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
10
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
40
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme