Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Óxido de estaño de plata
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color de la caja :
Negro
-
Color del accionador :
Negro
Características de la carcasa
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Energía
-
Tipo de accionador :
Superior
-
Estilo de accionador :
Balancín
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la configuración
-
Leyenda de impresión o indicador :
O -
-
Tamaño del taladrado del panel :
30.2 x 11.2 mm [ 1.19 x 441 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Función operativa :
Encendido Apagado
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
Sin indicador
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
250, 125
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme