Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.25 µm [ 10 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
250
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.58 µm [ 20 µin ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.58 µm [ 20 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1 µm [ 40 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado