Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
-
Color del producto :
Azul
-
Material de manga :
Nailon
Características del contacto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
6.7 mm [ .26 in ]
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin de cable
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Tamaño de cable DIN (mm²):
1 – 2.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.6 mm [ .18 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.6
-
Diámetro interno del barril :
4.6 mm [ .181 in ]
-
Longitud total del producto :
20.3 mm [ .8 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja