Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.41 mm [ .016 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Compresión
-
Tipo de barril :
Cerrado
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Longitud del producto :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.5
-
Calibre del cable (CMA):
592 – 3260
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta