Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Presión aplicada :
Alta
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud de contacto :
12.3 mm [ .484 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
394.71 – 1184.12
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
17500