Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Longitud de contacto :
11.9 mm [ .468 in ]
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Enchapado en oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Características del tipo de producto
-
Presión aplicada :
Norma
-
Tipo de cable conductor :
Macizo o de varios hilos
-
Sellable :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
17500
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, Norma CSA LR7189
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
-
Calibre del cable (CMA):
394.71 – 1184.12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme