Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
2.5 mm
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
-
El producto termina en :
Barra colectora
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
AK
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
2500
Otro
-
Transmisiones de terminales :
25 – 40 A (Potencia)