Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Longitud de contacto :
20.1 mm [ .791 in ]
-
Ancho de terminal tab :
3 mm [ .118 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.65 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Hermafrodita
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Níquel
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
2000
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.25 – 3.9 mm [ .089 – .154 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.86 – 2.18
-
Calibre del cable (CMA):
1697.23 – 4302.28
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Carrete
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme