Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
.43 mm [ .016 in ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm):
.8 – 1.5
-
Grosor de terminal tab :
.2 mm [ .008 in ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
32 – 28
-
Calibre del cable (mm²):
.03 – .08
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
105000
-
Método de empaque :
Carrete