Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Características del cuerpo
-
Tipo de sello :
Sello de la zona interfacial, Sello del pasacables
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
B
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conector rectangular :
Inserto para contactos
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración de polos :
22
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme