Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
51.85 mm [ 2.04 in ]
-
Longitud del producto :
49.7 mm [ 1.95 in ]
-
Ancho de producto :
27.2 mm [ 1.07 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .16 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
49
-
Número de filas :
5
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
1, .64
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .04
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Conector y código de polarización :
A
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.09, .11
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme