Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF :
Coax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 142
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Latón
-
Tipo de extracción de contacto :
Liberación posterior/extracción posterior
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Oro
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste a presión
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE