Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Plata
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
5.08 – 7.62 µm [ 200 – 300 µin ]
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
35
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Diámetro de pin de conexión :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Brillante
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
50 µm [ 1.27 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
-
El producto se conecta a :
PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
200
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja