Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Niveles apilados :
Sin
-
Ubicación de entrada para alambre :
Lateral
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
-
Ángulo de entrada de cable :
90°
Características del tipo de producto
-
Protección de cables :
Con
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
Fijación mecánica
-
Material del tornillo :
Acero
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
800
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del producto :
Azul
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme