Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
167, 158, 176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Altura del conector :
26.2 mm [ 1.03 in ]
-
Longitud del producto :
49.2 mm [ 1.93 in ]
-
Distancia entre filas :
8.6 mm [ .339 in ]
-
Ancho de producto :
21.2 mm [ .834 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bolsa