Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55A
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
1.32 mm [ 0.052 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
29
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Calibre del cable (mm²):
1.31
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
2
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme