Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Negro, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
3.58 mm [ .138 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG)
29
-
Rango de diámetro de conductor
1.32 mm [ 0.052 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
16
-
Calibre del cable (mm²)
1.31
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55A
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-2T16