Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Terminales conectados :
1-2, 4-5, 2-3, 5-6
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
3
-
Función operativa :
Encendido Apagado Encendido
Características del cuerpo
-
Recorrido de accionador :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Orientación de accionador :
Lateral
-
Material de accionador :
PA 46
-
Color del accionador :
Amarillo
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Otro
-
Grado :
Instrumentación
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Longitud del producto :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Ancho de producto :
5 mm [ .197 in ]
Características del tipo de producto
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro