Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Terminales conectados :
1-2
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Tres tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
3
Características del cuerpo
-
Recorrido de accionador :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Material de accionador :
PBT
-
Color del accionador :
Negro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.14 mm [ .163 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Otro
-
Grado :
Económico
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
5 mm [ .197 in ]
-
Longitud del producto :
14.98 mm [ .59 in ]
-
Ancho de producto :
5.58 mm [ .217 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.15, 0.25
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata