Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Terminales conectados :
1-2
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Recorrido de accionador :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de accionador :
POM
-
Color del accionador :
Negro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Otro
-
Grado :
Económico
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
4 mm [ .158 in ]
-
Longitud del producto :
13 mm [ .512 in ]
-
Ancho de producto :
6.1 mm [ .24 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.25
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata