Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Seis tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
6
-
Terminales conectados :
1-2, 8-9
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.25
Características del cuerpo
-
Material de accionador :
POM
-
Color del accionador :
Negro
-
Recorrido de accionador :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Orientación de accionador :
Superior
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23 mm [ .906 in ]
-
Ancho de producto :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Longitud de accionador :
3.9 mm [ .154 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB