Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Terminales conectados :
1-2, 9-10, 13-14
-
Configuración de un polo y un tiro :
Tres polos – Tres tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.3
Características del cuerpo
-
Recorrido de accionador :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientación de accionador :
Superior
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de accionador :
Nailon
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.51 mm [ .136 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
10.4 mm [ .41 in ]
-
Longitud del producto :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Ancho de producto :
9.4 mm [ .37 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja