Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Accionador empotrado
-
Tipo de interruptor rotativo :
DIP giratorio
-
Dispositivo sellado :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de interruptores :
10
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]