Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Ángulo de selección :
30
-
Estilo de accionador :
Perilla larga y delgada
-
Tipo de interruptor rotativo :
Giratorio
-
Dispositivo sellado :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
-
Material base de contacto :
Latón
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de interruptores :
12
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Epoxi
-
Orientación del producto :
Recto
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20