Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, gris
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Orientación del conector (extremo A) :
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliuretano
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.25
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Rango de diámetro de conductor (mm):
.51
-
Diámetro externo de cable (mm):
5.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 80
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
10
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
10
-
Configuración de ensamble de cables :
Un solo extremo