Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Longitud de conexión (mm):
300
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
6.35/11(12)
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Longitud del extremo del cable :
1200 mm [ 47.244 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1, CENELEC HD 620 A2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, América, China, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés